Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Konusgriff
Ausführung 1
drehbar
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
D3=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
57
D1
18
D4
13
L2
16
L3
5
SW
11

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31 schwarz. Achsteil Stahl.
Ausführung
Achsteil verzinkt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch