Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Konusgriff
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
feststehend
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
verzinkt
D1=Außendurchmesser
12
D=Gewinde
M4
L1=Grifflänge
40
L=Gewindelänge
8
D2
9

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch