{"product":{"productId":"agid.20420","price":1.31,"name":"KONUSGRIFF FESTSTEHEND D=M05X7, D1=15,DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT,KOMP:STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Konusgriff
feststehend
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
- hochglanzpoliert
Verkaufseinheit
1,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Konusgriff
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
feststehend
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
verzinkt
D1=Außendurchmesser
15
D=Gewinde
M5
L1=Grifflänge
50
L=Gewindelänge
7
D2
11
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.