{"product":{"productId":"agid.3571","price":4.38,"name":"GRIFF DREHBAR GR.1 D=M05X7, D1=17,DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT,KOMP:STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Griff
drehbar
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Montage: Achse ausschrauben
- Verschiedene Gewindegrößen
- hochglanzpoliert
Verkaufseinheit
4,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griff
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Ausführung 1
drehbar
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
verzinkt
D1=Außendurchmesser
17
D=Gewinde
M5
L1=Grifflänge
51
L=Gewindelänge
7
D9
15
L7
5
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Achse und Gewindehülse Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Zur Montage Achse ausschrauben.
Zeichnungshinweis
1) Montagehilfe
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.