Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Griff
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Ausführung 1
drehbar
Ausführung 2
oval
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
verzinkt
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
54,7
L=Gewindelänge
9
D2
8
D3
18
L2
4,5
SW
7

Beschreibung

Werkstoff

Duroplast PF 31, schwarz.

Achse Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.

Sprengringe Edelstahl 1.4310.

Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Die Griffe passen zu den Scheibenhandrädern mit drehbarem Griff 06287.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch