{"product":{"productId":"agid.3574","price":8.83,"name":"GRIFF DREHBAR GR.1 D=M06X9, D1=25,DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT,KOMP:EDELSTAHL BLANK, OVAL"},"currency":"EUR"}
Griff
drehbar
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Griffe für Scheibenhandräder mit drehbarem Griff (06287)
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
- hochglanzpoliert
Verkaufseinheit
8,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griff
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Ausführung 1
drehbar
Ausführung 2
oval
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
blank
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
54,7
L=Gewindelänge
9
D2
8
D3
18
L2
4,5
SW
7
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Achse Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.
Sprengringe Edelstahl 1.4310.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Die Griffe passen zu den Scheibenhandrädern mit drehbarem Griff 06287.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.