Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Griff
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Ausführung 1
drehbar
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
blank
D1=Außendurchmesser
23
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
68
L=Gewindelänge
9
D9
18
L7
6
SW
16

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Achse und Gewindehülse Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Zur Montage Achse ausschrauben.
Zeichnungshinweis
1) Montagehilfe
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch