Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Griff
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Ausführung 1
drehbar
Ausführung 2
oval
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
blank
D1=Außendurchmesser
41
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
82,2
L=Gewindelänge
10
D2
12
D3
26
L2
5,5
SW
10

Beschreibung

Werkstoff

Duroplast PF 31, schwarz.

Achse Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4305, blank.

Sprengringe Edelstahl 1.4310.

Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Die Griffe passen zu den Scheibenhandrädern mit drehbarem Griff 06287.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch