{"product":{"productId":"agid.3571","price":11.78,"name":"GRIFF DREHBAR GR.3 D=M10X11, D1=28,DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT,KOMP:EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Griff
drehbar
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Montage: Achse ausschrauben
- Verschiedene Gewindegrößen
- hochglanzpoliert
Verkaufseinheit
11,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griff
Gewindeart
Außengewinde
Größe
3
Ausführung 1
drehbar
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
blank
D1=Außendurchmesser
28
D=Gewinde
M10
L1=Grifflänge
77
L=Gewindelänge
11
D9
21
L7
7
SW
19
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Achse und Gewindehülse Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Zur Montage Achse ausschrauben.
Zeichnungshinweis
1) Montagehilfe
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.