Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zylindergriff
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
drehbar
Material Grundkörper
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
72
L=Gewindelänge
9
D2
16,5
SW
3

Beschreibung

Werkstoff

Drehachse Edelstahl 1.4305.

Drehgriff Edelstahl 1.4305.

Sprengring Edelstahl 1.4310.

Ausführung
blank.
Montage
Über Innensechskant an Achse.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch