{"product":{"productId":"agid.20287","price":4.03,"name":"KONUSGRIFF DREHBAR GR.1 D=M06X11,D1=18, DUROPLAST SCHWARZHOCHGLANZPOLIERT, KOMP:STAHL BLAUPASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Konusgriff
drehbar
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
- hochglanzpoliert
Verkaufseinheit
4,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Konusgriff
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Ausführung 1
drehbar
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
blau passiviert
D1=Außendurchmesser
18
D=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
40,5
L=Gewindelänge
11
D4
15
L2
16
SW
3
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Achse Stahl, verzinkt oder Edelstahl blank.
Achse Stahl, verzinkt oder Edelstahl blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.