Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Konusgriff
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Ausführung 1
drehbar
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
blau passiviert
D1=Außendurchmesser
23
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
65,5
L=Gewindelänge
13
D4
19
L2
24
SW
4

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Achse Stahl, verzinkt oder Edelstahl blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch