Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Konusgriff
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Ausführung 1
drehbar
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
blank
D1=Außendurchmesser
18
D=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
40,5
L=Gewindelänge
11
D4
15
L2
16
SW
3

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Achse Stahl, verzinkt oder Edelstahl blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch