Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Konusgriff
Form
E
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Ausführung 1
feststehend
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
blau passiviert
D1=Außendurchmesser
18
D=Gewinde
M5
L1=Grifflänge
40
T=Gewindetiefe
7,5
D4
15
L2
16

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch