{"product":{"productId":"agid.20293","price":2,"name":"KONUSGRIFF FESTSTEHEND GR.1 D=M06,D1=18, FORM:E, DUROPLAST SCHWARZHOCHGLANZPOLIERT, KOMP:STAHL BLAUPASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Konusgriff
feststehend
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Form E: Gewindebuchse
- Verschiedene Gewindegrößen
- hochglanzpoliert
Verkaufseinheit
2,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Konusgriff
Form
E
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Ausführung 1
feststehend
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
blau passiviert
D1=Außendurchmesser
18
D=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
40
T=Gewindetiefe
9
D4
15
L2
16
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.