Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Konusgriff
Form
F
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Ausführung 1
feststehend
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
blau passiviert
D1=Außendurchmesser
18
D=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
40
L=Gewindelänge
15
D4
15
L2
16

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch