{"product":{"productId":"agid.3577","price":1.43,"name":"KONUSGRIFF FESTSTEHEND GR.2 D=M08,D1=23, FORM:C, DUROPLAST SCHWARZHOCHGLANZPOLIERT"},"currency":"EUR"}
Konusgriff
feststehend
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Form C: Pressstoffgewinde
- Verschiedene Gewindegrößen
- hochglanzpoliert
Verkaufseinheit
1,43 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Konusgriff
Form
C
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Ausführung 1
feststehend
Material
Grundkörper
Duroplast
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
23
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
61
T=Gewindetiefe
24
D3
8,5
D4
18
H1
2
H2
38
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.