Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Konusgriff
Form
E
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Ausführung 1
feststehend
Material Grundkörper
Duroplast
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
23
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
61
T=Gewindetiefe
14
D4
18
H2
38

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Bei den Ausführungen 06320-205 und 06320-206 ist die Buchse aus Messing. Bei den Ausführungen 06320-208 und 06320-2081 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch