{"product":{"productId":"agid.3577","price":2.41,"name":"KONUSGRIFF FESTSTEHEND GR.3 D=M08,D1=28, FORM:E, DUROPLAST SCHWARZHOCHGLANZPOLIERT"},"currency":"EUR"}
Konusgriff
feststehend
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Form E: Gewindebuchse
- Verschiedene Gewindegrößen
- hochglanzpoliert
Verkaufseinheit
2,41 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Konusgriff
Form
E
Gewindeart
Innengewinde
Größe
3
Ausführung 1
feststehend
Material
Grundkörper
Duroplast
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
28
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
71
T=Gewindetiefe
14
D4
21
H2
42
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Bei den Ausführungen 06320-205 und 06320-206 ist die Buchse aus Messing. Bei den Ausführungen 06320-208 und 06320-2081 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.