{"product":{"productId":"agid.16450","price":3.06,"name":"ZYLINDERGRIFF DREHBAR D=M08THERMOPLAST, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Zylindergriff
drehbar
Thermoplast
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Montage: Über Innensechskant an Achse
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
3,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylindergriff
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
drehbar
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
23
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
62
L=Gewindelänge
15
D2
18
D3
10
SW
4
Beschreibung
Werkstoff
Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt.
Ausführung
Oberfläche schwarz satiniert.
Hinweis
Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.