Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zylindergriff
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
drehbar
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
23
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
67
L=Gewindelänge
15
D2
14
L2
7
SW
13

Beschreibung

Werkstoff
Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt.
Ausführung
Oberfläche schwarz satiniert.
Hinweis
Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch