{"product":{"productId":"agid.16452","price":12.1,"name":"ZYLINDERGRIFF UMLEGBAR D=M10, FORM:BTHERMOPLAST, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Zylindergriff
umlegbar
Thermoplast
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Montage: Über Schlüsselfläche an Achse
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
12,10 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylindergriff
Form
B
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
umlegbar
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
26
D=Gewinde
M10
L1=Grifflänge
90
L=Gewindelänge
15
H
35
L2
113
L3
96
SW
17
Beschreibung
Werkstoff
Griff Thermoplast, Stahlteile brüniert.
Ausführung
Oberfläche schwarz satiniert.
Hinweis
Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.