Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zylindergriff
Form
B
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Ausführung 1
drehbar
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
14
D=Gewinde
M4
L1=Grifflänge
40
T=Gewindetiefe
8
D2
9
Form-Typ
mit Innengewinde
L2
5
SW
8

Beschreibung

Produktbeschreibung
Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Werkstoff

Griff Thermoplast.

Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404.

Ausführung
Griff schwarz.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Vorteile
Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
Griffe für Handräder und Kurbeln
Verschiedene Gewindegrößen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch