{"product":{"productId":"agid.22714","price":3.5,"name":"ZYLINDERGRIFF DREHBAR GR.4, FORM:B MITINNENGEWINDE D=M08, L1=82,5,THERMOPLAST, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Zylindergriff
drehbar
Thermoplast
- Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
3,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylindergriff
Form
B
Gewindeart
Innengewinde
Größe
4
Ausführung 1
drehbar
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
82,5
T=Gewindetiefe
16
D2
18
Form-Typ
mit Innengewinde
L2
12,5
SW
15
Beschreibung
Produktbeschreibung
Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Griff schwarz.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Vorteile
Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
Griffe für Handräder und Kurbeln
Verschiedene Gewindegrößen
Griffe für Handräder und Kurbeln
Verschiedene Gewindegrößen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.