{"product":{"productId":"agid.22714","price":2.6,"name":"ZYLINDERGRIFF DREHBAR GR.2, FORM:A MITAUßENGEWINDE M05X7,5, L1=49,1,THERMOPLAST, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Zylindergriff
drehbar
Thermoplast
- Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
2,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylindergriff
Form
A
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Ausführung 1
drehbar
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
16
D=Gewinde
M5
L1=Grifflänge
49,1
L=Gewindelänge
7,5
D2
11
Form-Typ
mit Außengewinde
L2
5,1
SW
10
Beschreibung
Produktbeschreibung
Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Griff schwarz.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Vorteile
Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
Griffe für Handräder und Kurbeln
Verschiedene Gewindegrößen
Griffe für Handräder und Kurbeln
Verschiedene Gewindegrößen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.