Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kegelgriff
Form
L
DIN
DIN 99
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
poliert
A=Grifflänge
119
X=Bohrung
16
B1
24
Befestigungsart
Passbohrung
D1
20
D2 Kugel
32
Form-Typ
20°
H
59,5
L2
10

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl poliert.
Edelstahl 1.4301 gestrahlt.
Hinweis
Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch