{"product":{"productId":"agid.32509","price":4.35,"name":"KEGELGRIFF DIN99, FORM:N, A=76 M10 STAHL"},"currency":"EUR"}
Kegelgriff
Stahl
poliert
- Vielseitig einsetzbar durch Kleben oder Verstiften
- Zuverlässig und stabil
- Anwendungsgebiete: Vorrichtungsbau, Anlagenbau
Verkaufseinheit
4,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kegelgriff
Form
N
DIN
DIN 99
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
poliert
A=Grifflänge
76
X=Gewinde
M10
B2
14,5
Befestigungsart
Innengewinde
D1
13
D2
Kugel
20
Form-Typ
20°
H
38
L2
6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl poliert.
Edelstahl 1.4301 gestrahlt.
Edelstahl 1.4301 gestrahlt.
Hinweis
Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.