{"product":{"productId":"agid.3592","price":9.68,"name":"SPANNHEBEL GR.2, 14H7, A=104, FORM:0°,STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF"},"currency":"EUR"}
Spannhebel
Stahl
- Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Ausführung: Innengewinde
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
9,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhebel
Form
0°
Größe
2
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Kunststoff
A=Grifflänge
104
T=Bohrungtiefe
25
X=Bohrung
14
Befestigungsart
Passbohrung
D
28
D1
12
D2
32
Form-Typ
0°
H
46
H2
36,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen. Maß ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.