Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhebel
Form
20°
Größe
3
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
121
T=Gewindetiefe
23
X=Gewinde
M16
A2
15
Befestigungsart
Innengewinde
D
33
D1
13
D2
32
Festigkeitsklasse
5.8
Form-Typ
20°
H
52
H1
72
H2
41

Beschreibung

Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen. Maß ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch