{"product":{"productId":"agid.21640","price":17.55,"name":"SPANNHEBEL GR.3, 16H7, A=121, FORM:20°EDELSTAHL, KOMP:KUNSTSTOFF"},"currency":"EUR"}
Spannhebel
Edelstahl
- Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Möbelindustrie, Heizung- und Klimatechnik
Verkaufseinheit
17,55 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhebel
Form
20°
Gewindeart
Passbohrung
Größe
3
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Kunststoff
A=Grifflänge
121
T=Bohrungtiefe
28
X=Bohrung
16
A2
15
D
33
D1
13
D2
32
H
52
H1
72
H2
41
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
Edelstahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Kugelknopf poliert.
Hinweis
Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.