{"product":{"productId":"agid.3595","price":11.22,"name":"SPANNHEBEL FLACH GR.1 M08, A=75,FORM:15° STAHL, KOMP:DUROPLAST"},"currency":"EUR"}
Spannhebel
flach
Stahl
brüniert
- Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Ausführung: Innengewinde
- Flacher Griff für enge Platzverhältnisse
Verkaufseinheit
11,22 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhebel
Form
15°
Größe
1
Ausführung 1
flach
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Duroplast
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
75
X=Gewinde
M8
A1
15
Befestigungsart
Innengewinde
D
25
D1
8
D2
20
Festigkeitsklasse
5.8
Form-Typ
15°
H
14
H1
22
H2
8,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne. Maß ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.