Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhebel
Form
15°
Größe
2
Ausführung 1
flach
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Duroplast
Oberfläche Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
100
X=Gewinde
M16
A1
15
Befestigungsart
Innengewinde
D
33
D1
10
D2
25
Festigkeitsklasse
5.8
Form-Typ
15°
H
17
H1
27
H2
10

Beschreibung

Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne. Maß ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch