{"product":{"productId":"agid.3606","price":6.77,"name":"KUGELGRIFF DREHBAR D1=25 D=M06DUROPLAST, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kugelgriff
drehbar
Duroplast
- Für manuelles Verstellen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Buchse und Bolzen aus Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
6,77 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelgriff
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
drehbar
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M6
H=Höhe
22,5
T=Gewindetiefe
12,5
B
5
D2
10
H1
15
H2
5
SW1
8
Beschreibung
Werkstoff
Kugel Duroplast PF 31.
Buchse Stahl, oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Kugel schwarz glänzend.
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.