Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelgriff
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
drehbar
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M6
H=Höhe
22,5
L=Gewindelänge
11
B
5
D2
10
H1
15
H2
5
SW1
8
SW2
3

Beschreibung

Werkstoff
Kugel Duroplast PF 31.
Bolzen Stahl, oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Kugel schwarz glänzend.
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch