Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelgriff
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
drehbar
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M10
H=Höhe
37
T=Gewindetiefe
19
B
8
D2
16
H1
24
H2
8
SW1
13

Beschreibung

Werkstoff

Kugel Duroplast PF 31.

Buchse Stahl, oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Kugel schwarz glänzend.
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch