{"product":{"productId":"agid.3609","price":14.67,"name":"EINSCHRAUBGRIFF M05, A=59VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:DUROPLAST, SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Einschraubgriff
Vergütungsstahl
brüniert
- Zubehör unter anderem für Schwenkspanner
- Flexibel einsetzbar
Verkaufseinheit
14,67 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Einschraubgriff
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Duroplast
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
59
E=Gewinde
M5
B
20
C
8
D
5
SW
7
Beschreibung
Werkstoff
Griff Vergütungsstahl.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Ausführung
Griff brüniert.
Kugelknopf schwarz.
Kugelknopf schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.