Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Einschraubgriff
Ausführung 1
Drehmoment
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
A=Grifflänge
89,5
J=Gewinde
M5
B
60
C
13
D
18,5
E
6,5
F
8
G
12
H
5,5
Handkraft FH N
0-150
K
M5x16

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Durch den Gewindestift mit Innensechskant ist es möglich, das Ausrückmoment einzustellen, um die gewünschte Spannkraft zu erreichen. Diese ist erreicht, wenn der Griff um ca. 15° geknickt ist.

Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass der Griff in horizontaler Richtung geknickt wird.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch