Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Griffstange
Form
A
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Duroplast
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
blank
Oberfläche Komponente
hochglanzpoliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Gewinde
M8
D=Durchmesser
10
L=Schaftlänge
50
D2
25
Form-Typ
Kugelknopf
L1
13
L2
23

Beschreibung

Werkstoff

Knöpfe Duroplast PF 31.

Stange Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl brüniert, blau passiviert oder Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch