{"product":{"productId":"agid.3618","price":14.61,"name":"KLEMMNABE VERGÜTUNGSSTAHL, D4=M08 12X24"},"currency":"EUR"}
Klemmnabe
Vergütungsstahl
- In Kombination mit einem Griffhebel können Wellen gedreht und positioniert werden
- Schnelle und einfache Montage
Verkaufseinheit
14,61 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmnabe
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D1=Innendurchmesser
12
D2=Außendurchmesser
24
D4=Befestigungsbohrung
M8
B
15,5
B1
13
D3
10
L
36
T
11
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1206.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Klemmnaben können schnell und einfach auf Wellen aufgesteckt, in der richtigen Betätigungslage justiert und dann geklemmt werden. Zur sicheren Drehmomentübertragung sollte die Toleranz der Welle h11 nicht überschreiten.
Am Befestigungsgewinde (D2) können Griffstangen angeschraubt werden.
Am Befestigungsgewinde (D2) können Griffstangen angeschraubt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.