Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmnabe
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D1=Innendurchmesser
14
D2=Außendurchmesser
28
D4=Befestigungsbohrung
M10
B
17,5
B1
15
D3
12
L
41
T
14

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1206.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Klemmnaben können schnell und einfach auf Wellen aufgesteckt, in der richtigen Betätigungslage justiert und dann geklemmt werden. Zur sicheren Drehmomentübertragung sollte die Toleranz der Welle h11 nicht überschreiten.
Am Befestigungsgewinde (D2) können Griffstangen angeschraubt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch