Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhebel
Form
20°
Größe
1
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
A=Grifflänge
88
T=Gewindetiefe
14
X=Gewinde
M8
A2
15
Befestigungsart
Innengewinde
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Festigkeitsklasse
5.8
Form-Typ
20°
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H3
58,5
H4
49,5
Zähnezahl
22

Beschreibung

Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch