{"product":{"productId":"agid.3624","price":40.02,"name":"SPANNHEBEL GR.3 M12, A=134,5, FORM:0°,EDELSTAHL 1.4305 BLANK, KOMP:KUNSTSTOFF"},"currency":"EUR"}
Spannhebel
Edelstahl
blank
- Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
40,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhebel
Form
0°
Größe
3
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Kunststoff
Oberfläche
Grundkörper
blank
Oberfläche
Komponente
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
A=Grifflänge
134,5
T=Gewindetiefe
23
X=Gewinde
M12
Befestigungsart
Innengewinde
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Form-Typ
0°
H
58
H1
6
H2
47
H4
65
Zähnezahl
26
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
Edelstahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Kugelknopf poliert.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.