Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhebel
Form
Größe
4
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper
blank
Oberfläche Komponente
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
A=Grifflänge
134
T=Gewindetiefe
27
X=Gewinde
M16
Befestigungsart
Innengewinde
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
Form-Typ
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H4
76,5
Zähnezahl
36

Beschreibung

Werkstoff

Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Kunststoffkugelknopf schwarz.

Ausführung
Edelstahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch