{"product":{"productId":"agid.3627","price":22.33,"name":"SPANNHEBEL GR.3 M16X20, A=128,5,FORM:20°, STAHL KUNSTSTOFFBESCHICHTET,KOMP:KUNSTSTOFF"},"currency":"EUR"}
Spannhebel
Stahl
kunststoffbeschichtet
- Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Form: 20°
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
22,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhebel
Form
20°
Größe
3
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Kunststoff
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
A=Grifflänge
128,5
L=Gewindelänge
20
X=Gewinde
M16
A2
15
Befestigungsart
Außengewinde
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Festigkeitsklasse
5.8
Form-Typ
20°
H
58
H1
6
H2
47
H3
81
H4
65
Zähnezahl
26
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.