{"product":{"productId":"agid.3636","price":18.7,"name":"SPANNHEBEL MIT SICHERHEITSFUNKTION GR.2M12X20, A=106, FORM:20° STAHL,KOMP:KUNSTSTOFF"},"currency":"EUR"}
Spannhebel
mit Sicherheitsfunktion
Stahl
kunststoffbeschichtet
- Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Sicherheitsfunktion: Ausrasten durch Drücken
- Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen
Verkaufseinheit
18,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhebel
Form
20°
Größe
2
Ausführung 1
mit Sicherheitsfunktion
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Kunststoff
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
A=Grifflänge
106
L=Gewindelänge
20
X=Gewinde
M12
A2
15
Befestigungsart
Außengewinde
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
Festigkeitsklasse
5.8
Form-Typ
20°
H
51
H1
10,5
H2
56,3
H3
56,5
H4
74
Zähnezahl
24
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.
Betätigungsweise
Um Spannhebel mit Sicherheitsfunktion betätigen zu können, müssen diese am Griff so weit eingedrückt werden, bis die Verzahnung vollständig eingerastet ist. Nunmehr kann gespannt oder gelöst werden. Durch Federdruck wird die Verriegelung sofort wieder freigegeben, so dass die Sicherheitsfunktion erneut vorhanden ist. (Griff läßt sich ohne Kraftaufwand drehen).
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.