Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhebel
Form
20°
Größe
3
Ausführung 1
mit Sicherheitsfunktion
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
A=Grifflänge
128,5
L=Gewindelänge
25
X=Gewinde
M12
A2
15
Befestigungsart
Außengewinde
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Festigkeitsklasse
5.8
Form-Typ
20°
H
57,5
H1
12,5
H2
64,5
H3
64,5
H4
87,5
Zähnezahl
26

Beschreibung

Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.
Betätigungsweise
Um Spannhebel mit Sicherheitsfunktion betätigen zu können, müssen diese am Griff so weit eingedrückt werden, bis die Verzahnung vollständig eingerastet ist. Nunmehr kann gespannt oder gelöst werden. Durch Federdruck wird die Verriegelung sofort wieder freigegeben, so dass die Sicherheitsfunktion erneut vorhanden ist. (Griff läßt sich ohne Kraftaufwand drehen).
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch