Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhebel
Form
15°
Größe
1
Ausführung 1
flach
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
100
T=Gewindetiefe
18
X=Gewinde
M8
A2
15
Befestigungsart
Innengewinde
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
Festigkeitsklasse
5.8
Form-Typ
15°
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
H4
29
Zähnezahl
26

Beschreibung

Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch