Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhebel
Form
Größe
3
Ausführung 1
flach
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
148
T=Gewindetiefe
27
X=Gewinde
M12
Befestigungsart
Innengewinde
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
Festigkeitsklasse
5.8
Form-Typ
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
Zähnezahl
36

Beschreibung

Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch