{"product":{"productId":"agid.14688","price":31.33,"name":"SPANNHEBEL FLACH GR.2 M10, A=131,FORM:0° EDELSTAHL 1.4305,KOMP:KUNSTSTOFF"},"currency":"EUR"}
Spannhebel
flach
Edelstahl
blank
- Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig
- Flacher Griff für enge Platzverhältnisse
Verkaufseinheit
31,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhebel
Form
0°
Größe
2
Ausführung 1
flach
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Kunststoff
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
A=Grifflänge
131
T=Gewindetiefe
21
X=Gewinde
M10
Befestigungsart
Innengewinde
D
19
D1
41
D2
30
D3
12
Form-Typ
0°
H
22
H1
2
H2
13,5
H3
26
Zähnezahl
30
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
Stahlteile blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.