Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhebel
Form
15°
Größe
2
Ausführung 1
flach
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
A=Grifflänge
127
T=Gewindetiefe
21
X=Gewinde
M10
A2
15
Befestigungsart
Innengewinde
D
19
D1
41
D2
30
D3
12
Form-Typ
15°
H
22
H1
2
H2
13,5
H3
26
H4
38
Zähnezahl
30

Beschreibung

Werkstoff

Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Kunststoffkugelknopf schwarz.

Ausführung
Stahlteile blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch